Термостатичен разширителен вентил, TUA, R449A
068U7291
Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, Изравняване на налягане: Вътрешно изравнени
068U7291
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TUA |
| Включени части | Лента за крушка |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 31.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 800 mm |
| Изравняване на налягане | Вътрешно изравнени |
| Име на програма за части | TUA |
| Индикатор на посока на потока | Гравирана с лазер 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 34.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Биметал: Стомана/мед |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото | Неръждаема стомана |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| номинална мощност Диапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| номинална мощност диапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Обслужваем | TXV резервни части |
| Одобрение | EACUAUL |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Прегрев настройка | Регулируем |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на вход [инч] | 1/4 in |
| Размер на изход [инч] | 1/2 in |
| Статичен прегрев (СП) [°C] | 4.00 °C |
| Статичен прегрев (СП) [°F] | 7.20 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 50 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R449A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.175 Kilogram |
| Нето тегло | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255208167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |