Thermostatic expansion valve, TCAE

Термостатичен разширителен вентил, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Температурен диапазон [°C]: -40 - -5, Изравняване на налягане: Външно изравнен
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TU / TC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
MOP точка [°C]0 °C
MOP точка [°F]32 °F
MOP точка [psig]MOP 65
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL approved refrigerantsR404AR452A
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTCAE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Име на програма за частиTCA
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]45.5 bar
Макс. работно налягане [psig]660 psig
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACLLC CDC TYSKUL
ПосокаПрав
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]10.00 mm
Размер на изравнителна линия мм]6 mm
Размер на изход [mm]16.00 mm
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]-5 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]25 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR404AR452A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.22 Kilogram
Нето тегло0.201 Kilogram
Volume0.489 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm