TCAE thermostatic expansion valve

Термостатичен разширителен вентил, TCAE, R404A/R507A

068U4319

Температурен диапазон [°C]: -60 - -25, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
MOP точка [°C]-20 °C
MOP точка [°F]-5 °F
MOP точка [psig]MOP 30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL approved refrigerantsR404AR507A
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTCAE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Име на програма за частиTCA
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]45.5 bar
Макс. работно налягане [psig]660 psig
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACUAUL
ПосокаПрав
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]5/8 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]-15 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-75 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR404A/R507A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.224 Kilogram
Нето тегло0.2 Kilogram
Volume0.489 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428052481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm