TUA SW_068U4900, 068U4901

Термостатичен разширителен вентил, TUA, R404A/R507A

068U2308

Температурен диапазон [°C]: -60 - -25, Изравняване на налягане: Вътрешно изравнени
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TU / TC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL approved refrigerantsR404AR507A
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTUA
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВътрешно изравнени
Име на програма за частиTUA
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACLLC CDC TYSKUL
ПосокаПрав
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]1/2 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]-25 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]-15 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-75 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR404A/R507A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.181 Kilogram
Нето тегло0.146 Kilogram
Volume0.402 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm