Елемент за регулиращ вентил, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Температурен диапазон [°C]: -40 - -15, Изравняване на налягане: Външно изравнен
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TE 5 - TE 55
067G3309
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TE 55 Element NLMOP |
| MOP точка [°C] | -10 °C |
| MOP точка [°F] | 15 °F |
| MOP точка [psig] | MOP 45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TE 55 |
| Включени части | Лента за крушкаУплътнителKeyО-пръстен |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 118.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 3000 mm |
| Изравняване на налягане | Външно изравнен |
| Име на програма за части | TE 55 |
| Количество в опаковка от определен вид | 9 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 28.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 400 psig |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Елемент за регулиращ вентил |
| Обслужваем | TXV резервни части |
| Одобрение | EACLLC CDC TYSK |
| Прегрев настройка | Регулируем |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на изравнителна линия [инч] | 1/4 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | -15 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 5 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип изравнителна връзка | Разширение |
| Типово обозначение | Елемент |
| Хладилни агенти | R448AR449A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.856 Kilogram |
| Нето тегло | 0.673 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 2.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428546072 |