Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Елемент за регулиращ вентил, TE 12, R407F/R407A

067B3532

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTES 12 Element
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTE 12
Включени частиЛента за крушкаУплътнителО-пръстенKey
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]118.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Име на програма за частиTE 12
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]400 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаЕлемент за регулиращ вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACLLC CDC TYSK
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаРазширение
Типово обозначениеЕлемент
Хладилни агентиR407F/R407A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.624 Kilogram
Нето тегло0.489 Kilogram
Volume2.138 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm