Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Елемент за регулиращ вентил, TE 5, R23

067B3394

Температурен диапазон [°C]: -90 - -55, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP точка [°C]-50 °C
MOP точка [°F]-58 °F
MOP точка [psig]MOP 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTE 5
Включени частиЛента за крушкаУплътнителО-пръстенKey
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]118.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Име на програма за частиTE 5
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]400 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаЕлемент за регулиращ вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACLLC CDC TYSK
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на изравнителна линия мм]6 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]-65 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-130 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеЕлемент
Хладилни агентиR23

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.56 Kilogram
Нето тегло0.45 Kilogram
Volume2.254 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428017848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm