Елемент за регулиращ вентил, TE 5, R23
067B3337
Температурен диапазон [°C]: -80 - -55, Изравняване на налягане: Външно изравнен
067B3337
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| MOP точка [°C] | -50 °C |
| MOP точка [°F] | -58 °F |
| MOP точка [psig] | MOP 55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | -55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -80 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TE 5 |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 118.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 3000 mm |
| Изравняване на налягане | Външно изравнен |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | TE 5 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 28.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 400 psig |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Елемент за регулиращ вентил |
| Одобрение | EACLLC CDC TYSK |
| Размер на изравнителна линия [инч] | 1/4 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | -65 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -112 °F |
| Тип изравнителна връзка | СПОЙКА, ODF |
| Типово обозначение | Елемент |
| Хладилни агенти | R23 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.56 Kilogram |
| Нето тегло | 0.478 Kilogram |
| Volume | 1.739 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |