Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Елемент за регулиращ вентил, TE 5, R22/R407C

067B3249

Температурен диапазон [°C]: -40 - -5, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTEX 5 Element
MOP точка [°C]0 °C
MOP точка [°F]32 °F
MOP точка [psig]MOP 60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTE 5
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]118.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиTE 5
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]400 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаЕлемент за регулиращ вентил
ОдобрениеEACLLC CDC TYSK
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]25 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаРазширение
Типово обозначениеЕлемент
Хладилни агентиR22/R407C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.506 Kilogram
Нето тегло0.472 Kilogram
Volume1.721 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428149174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm