Термостатичен разширителен вентил, TE 2, R448A; R449A-product-details

Термостатичен разширителен вентил, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Температурен диапазон [°C]: -60 - -25, Изравняване на налягане: Външно изравнен
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
MOP точка [°C]-20 °C
MOP точка [°F]-5 °F
MOP точка [psig]MOP 35
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTE 2
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Идентичен продукт068Z3738
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Име на програма за частиT2/TE2
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементМесингМед
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACLLC CDC TYSK
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]1/2 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]-25 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]-15 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-75 °F
Тип изравнителна връзкаСпойка
Тип на връзка входРазширение
Тип свързващ изходСпойка
Флуидна група2
Хладилни агентиR448AR449A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.777 Kilogram
Нето тегло0.777 Kilogram
Volume0.777 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm