Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Термостатичен разширителен вентил, TE 2, R404A/R507A

068Z3640

Температурен диапазон [°C]: -40 - -5, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
MOP точка [°C]0 °C
MOP точка [°F]32 °F
MOP точка [psig]MOP 75
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTE 2
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Идентичен продукт068Z3407
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Име на програма за частиT2/TE2
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACUA
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]1/2 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]-5 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]25 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаРазширение
Тип на връзка входРазширение
Тип свързващ изходРазширение
Флуидна група2
Хладилни агентиR404A/R507A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.324 Kilogram
Нето тегло0.291 Kilogram
Volume0.5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm