Термостатичен разширителен вентил, TE 2, R404A/R507A
068Z3451
Температурен диапазон [°C]: -40 - -15, Изравняване на налягане: Външно изравнен
068Z3451
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45 |
| MOP точка [°C] | -10 °C |
| MOP точка [°F] | 14 °F |
| MOP точка [psig] | MOP 50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | TE 2 |
| Включени части | Лента за крушка |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 59.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1500 mm |
| Идентичен продукт | 068Z3409 |
| Изравняване на налягане | Външно изравнен |
| Име на програма за части | T2/TE2 |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 34.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| номинална мощност Диапазон N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| номинална мощност диапазон N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Обслужваем | TXV резервни части |
| Одобрение | EACUA |
| Посока | Ъглов |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Прегрев настройка | Регулируем |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на изравнителна линия [инч] | 1/4 in |
| Размер на изход [инч] | 1/2 in |
| Статичен прегрев (СП) [°C] | 4.00 °C |
| Статичен прегрев (СП) [°F] | 7.20 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 5 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип изравнителна връзка | Разширение |
| Тип на връзка вход | Разширение |
| Тип свързващ изход | Разширение |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R404A/R507A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.325 Kilogram |
| Нето тегло | 0.291 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |