Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Термостатичен разширителен вентил, T 2, R404A/R507A

068Z3423

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, Изравняване на налягане: Вътрешно изравнени

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTS 2 Fl/lod
MOP точка [°C]15 °C
MOP точка [°F]60 °F
MOP точка [psig]MOP 120
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаT 2
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Идентичен продукт068Z3643
Изравняване на наляганеВътрешно изравнени
Име на програма за частиT2/TE2
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементМесингМед
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACUA
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изход [mm]12.00 mm
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входРазширение
Тип свързващ изходСпойка
Флуидна група2
Хладилни агентиR404A/R507A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.3 Kilogram
Нето тегло0.27 Kilogram
Volume0.489 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422124344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm