SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Плувка на вентил, SV 5

027B2025

Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Материал на присъединителния елемент: Стомана, Kv стойност [m³/h]: 0.31, Макс. работно налягане [bar]: 28, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
Float housig materialSteel
Kv стойност [m³/h]0.310 m³/h
Material DescriptionSV 5 SVиMMERVENT MED BEHOLDER DYSE:
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSV 5
Група продуктиРегулиращи вентили за ниво на течност
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаПлувка на вентил
номинална мощност [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
номинална мощност [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Номинална мощност R134a [kW]22.30 kW
Номинална мощност R134a [TR]6.34 TR
Номинална мощност R22 [TR]8.13 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]5.97 TR
Номинална мощност R717 [TR]39.2 TR
Номинална мощност R22 [kW]28.60 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]21.00 kW
Номинална мощност R717 [kW]138.0 kW
ОдобрениеCEEACUA
Описание на продуктаПлувка на вентил
Размер на връзка вход [mm]21.80 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на свързване на пилотната линияWelding
Флуидна група12
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22.45 Kilogram
Нето тегло22.35 Kilogram
Volume59.675 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422148326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm