Регулиращ вентил за ниво на течност, PMFL 80-4
027F3057
Размер на връзка вход [mm]: 25, Макс. работно налягане [bar]: 28, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: PMFL / PMFH / SV
027F3057
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PMFL 80-4 EKSP.HOVEDVENTIL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | PMFL 80-4 |
| Включени части | Запушваща пробкаБолтове за фланецУплътнители на фланецPilot connector |
| Група продукти | Регулиращи вентили за ниво на течност |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 28.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 406 psig |
| Наименование на продукта | Регулиращ вентил за ниво на течност |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Описание на продукта | Контрол за ниво на течност |
| Размер на връзка вход [mm] | 25.00 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -60 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Цвят на боя | Cr3 / TLP |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.994 Kilogram |
| Нето тегло | 6.994 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422171874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |