SV 1 - 3 Float valve

Плувка на вентил, SV 1

027B2021

Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Kv стойност [m³/h]: 0.06, Макс. работно налягане [bar]: 28, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE маркировкаYes
Cv стойност [gal/min]0.070 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Float housig materialLow temperature steel
Kv стойност [m³/h]0.060 m³/h
Material DescriptionSV 1 SVиMMERVEN
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier product nameSV
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSV 1
Група продуктиРегулиращи вентили за ниво на течност
КатегорияI
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементLow temperature, steel
Материал на тялотоLow temperature steel
Наименование на продуктаПлувка на вентил
номинална мощност [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
номинална мощност [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Номинална мощност R134a [kW]3.90 kW
Номинална мощност R134a [TR]1.11 TR
Номинална мощност R22 [TR]1.34 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]1.05 TR
Номинална мощност R717 [TR]7.1 TR
Номинална мощност R22 [kW]4.70 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]3.70 kW
Номинална мощност R717 [kW]25.0 kW
ОдобрениеCEEACUAUL
Описание на продуктаПлувка на вентил
Размер на връзка вход [mm]25.70 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]149 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на свързване на пилотната линияWelding
Флуидна група12
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.074 Kilogram
Нето тегло6.65 Kilogram
Volume22.14 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422043621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm