HFI

Плувка на вентил, HFI 060 F

148G3763

Размер на връзка вход [mm]: 150, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE
Product lineIndustrial Refrigeration
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вентилна константа50.36
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаHFI 060 F
Група продуктиРегулиращи вентили за ниво на течност
Диапазон на обем на течност [гал САЩ] [макс]1.22 gal
Диапазон на течностен обем [l] [макс]4.6 L
Диапазон на течностен обем [гал САЩ] [макс]0.42 gal
Диапазон на течностен обемт [l] [мин]1.6 L
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]25.0 bar
Макс. работно налягане [psig]363 psig
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаПлувка на вентил
номинална мощност [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
номинална мощност [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Характеристика
Стойност
Номинална мощност R717 [TR]341.0 TR
Номинална мощност R717 [kW]1200.0 kW
Обем на корпуса [gal US]2.17 gal
Обем на корпуса [l]8.20 L
ОбслужваемПлувка, резервни части на регулиращ вентил
ОдобрениеCEEACUA
Описание на продуктаПлувка на вентил
По-нататъшна информация2 външни връзки (източване/изравняване)
Полезен обем [l]6.400 L
Полезен обем [гал САЩ]1.69 gal
Продуктови аксесоариПлувка, аксесоари на регулиращ вентил
Размер на връзка вход [mm]150.00 mm
Размер на връзка вход [инч]6 in
Размер на дюза [mm]60.00 mm
Размер на свързващ изход [mm]50.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]2 in
Стандарт за присъединяванеDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]176 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на връзка входФланец
Тип свързващ изходТочкова заварка
Флуидна група12
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Цвят на бояЧервено-кафяв

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло49.4 Kilogram
Нето тегло41.1 Kilogram
Volume108 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428413305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm