Плувка на вентил, HFI 060 F
148G3106
Размер на връзка вход [mm]: 150, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.4
148G3106
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HFI 060 FD 150 FLOAT VALVE |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вентилна константа | 50.36 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | HFI 060 F |
| Група продукти | Регулиращи вентили за ниво на течност |
| Диапазон на обем на течност [гал САЩ] [макс] | 1.22 gal |
| Диапазон на течностен обем [l] [макс] | 4.6 L |
| Диапазон на течностен обем [гал САЩ] [макс] | 0.42 gal |
| Диапазон на течностен обемт [l] [мин] | 1.6 L |
| Категория | III |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 25.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 363 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Плувка на вентил |
| номинална мощност [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| номинална мощност [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Номинална мощност R717 [TR] | 341.0 TR |
| Номинална мощност R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Обем на корпуса [gal US] | 2.17 gal |
| Обем на корпуса [l] | 8.20 L |
| Обслужваем | Плувка, резервни части на регулиращ вентил |
| Одобрение | CEEACUA |
| Описание на продукта | Плувка на вентил |
| Полезен обем [l] | 6.400 L |
| Полезен обем [гал САЩ] | 1.69 gal |
| Продуктови аксесоари | Плувка, аксесоари на регулиращ вентил |
| Размер на връзка вход [mm] | 150.00 mm |
| Размер на връзка вход [инч] | 6 in |
| Размер на дюза [mm] | 60.00 mm |
| Размер на свързващ изход [mm] | 50.0 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 2 in |
| Стандарт за присъединяване | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 176 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип на връзка вход | Фланец |
| Тип свързващ изход | Точкова заварка |
| Флуидна група | 12 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Цвят на боя | Червено-кафяв |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 56.49 Kilogram |
| Нето тегло | 48.49 Kilogram |
| Volume | 106.772 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428344128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |