HFI

Плувка на вентил, HFI 050

148G3093

Размер на връзка вход [mm]: 100, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHFI 050 D 100 FLOAT VALVE
Product lineIndustrial Refrigeration
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Вентилна константа33.58
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаHFI 050
Група продуктиРегулиращи вентили за ниво на течност
Диапазон на обем на течност [гал САЩ] [макс]1.22 gal
Диапазон на течностен обем [l] [макс]4.6 L
Диапазон на течностен обем [гал САЩ] [макс]0.42 gal
Диапазон на течностен обемт [l] [мин]1.6 L
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]25.0 bar
Макс. работно налягане [psig]363 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаПлувка на вентил
номинална мощност [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
номинална мощност [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Номинална мощност R717 [TR]227.0 TR
Характеристика
Стойност
Номинална мощност R717 [kW]800.0 kW
Обем на корпуса [gal US]2.17 gal
Обем на корпуса [l]8.20 L
ОбслужваемПлувка, резервни части на регулиращ вентил
ОдобрениеCEEACUA
Описание на продуктаПлувка на вентил
Полезен обем [l]6.400 L
Полезен обем [гал САЩ]1.69 gal
Продуктови аксесоариПлувка, аксесоари на регулиращ вентил
Размер на връзка вход [mm]100.00 mm
Размер на връзка вход [инч]4 in
Размер на дюза [mm]50.00 mm
Размер на свързващ изход [mm]50.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]2 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]176 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходТочкова заварка
Флуидна група12
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Цвят на бояЧервено-кафяв

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло48.65 Kilogram
Нето тегло40.67 Kilogram
Volume104.168 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428343947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm