Електрически регулиращ вентил, ETS 100C
034G7802
PVE, температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 95, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 203, Размер на вход [mm]: 35, Размер на изход [mm]: 35
034G7802
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ATEX текст за продажби | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Kv стойност [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Material Description | ETS 100C Electric exp valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIP dossier product name | ETS 12C-100C with sight glass |
| UL approved refrigerants | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Балансиран порт [Да/Не] | Да |
| Бележки за номинална мощност | Отворен при пълен замах, нормален поток |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | ETS 100C |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | M12 |
| Индикатор на посока на потока | Гравирана с лазер 2-посочна стрелка |
| Индукция на фаза [µH] | 14000 μH |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Макс. Допустими работни цикли | 100 % RH |
| Макс. общ. конс. на мощн. волтово задвижване [W] | 7.2 W |
| Макс. общ. конс. на мощн. токово задвижване [W] | 7.2 W |
| Макс. Работен ток [A] | 0.80 A |
| Макс. работно налягане [bar] | 50.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 725 psig |
| МаксOPD [bar] | 40.0 bar |
| МаксOPD [psi] | 580.0 psi |
| МаксOPD обратно [bar] | 40 bar |
| МаксOPD обратно [psi] | 580.0 psi |
| Марка | Colibri |
| Материал на присъединителния елемент | Биметал: Стомана/мед |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана |
| набл'дателно стъкло | Тип SG (N индикатор) |
| Наименование на продукта | Електрически регулиращ вентил |
| номинална мощност [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| номинална мощност [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Номинална мощност R134a [kW] | 413.00 kW |
| Номинална мощност R134a [TR] | 119.00 TR |
| Номинална мощност R22 [TR] | 149.30 TR |
| Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 183.00 TR |
| Номинална мощност R407C [kW] | 577.00 kW |
| Номинална мощност R407C [TR] | 166.00 TR |
| Номинална мощност R410A [kW] | 635.00 kW |
| Номинална мощност R22 [kW] | 525.60 kW |
| Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 393.00 kW |
| Номинална мощност R410A [TR] | 183.00 TR |
| Обезмаслени хладилни агенти | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Обслужваем | Но. |
| Общо стъпки | 600 (пълни стъпки) |
| Одобрение | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Опция за ръчни операции | AST-G сервизен водач |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на стъпков мотор |
| Размер на вход [mm] | 35.00 mm |
| Размер на вход [инч] | 1 3/8 in |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Размер на изход [mm] | 35.00 mm |
| Размер на изход [инч] | 1 3/8 in |
| Скорост за пълна обиколка [с] [макс] | 6.0 s |
| Скорост за пълна обиколка [с] [мин] | 3.0 s |
| Стъпка режим | 2-фазна пълна стъпкаПолустъпкаМикростъпка (препоръчително) |
| Съвместими контролери на Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Съвместимост с лубриканти | ABMOOilfree applicationsPAGPAOPOEPVE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление [kΩ] | 0.0 kOhm |
| температура на хл. агент [°C] [Макс.] | 95 °C |
| температура на хл. агент [ºF] [Макс.] | 203 °F |
| температура на хл. агент [ºF] [Мин.] | -40 °F |
| температура на хл. агент[°C] [Мин.] | -40 °C |
| Тип мотор | Двуполюсен |
| Тип на връзка вход | Спойка ODF |
| Тип свързващ изход | Спойка ODF |
| ток на фаза (RMS) [mA] | 600 mA |
| ток на фаза (пик) [mA] | 800 mA |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.451 Kilogram |
| Нето тегло | 0.347 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428888066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |