ETS 25C - ETS 100C electric expansion valve

Електрически регулиращ вентил, ETS 50C

034G7701

PVE, температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 95, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 203, Размер на вход [mm]: 22, Размер на изход [mm]: 28

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажбиII 3G Ex ec IIB T4 Gc
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Kv стойност [m³/h]2.400 m³/h
Material DescriptionETS 50C Electric exp valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP dossier product nameETS 12C-100C with sight glass
UL approved refrigerantsR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Балансиран порт [Да/Не]Да
Бележки за номинална мощностОтворен при пълен замах, нормален поток
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаETS 50C
Група продуктиРегулиращи вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 2-посочна стрелка
Индукция на фаза [µH]14000 μH
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. Допустими работни цикли100 % RH
Макс. общ. конс. на мощн. волтово задвижване [W]7.2 W
Макс. общ. конс. на мощн. токово задвижване [W]7.2 W
Макс. Работен ток [A]0.80 A
Макс. работно налягане [bar]50.0 bar
Макс. работно налягане [psig]725 psig
МаксOPD [bar]40.0 bar
МаксOPD [psi]580.0 psi
МаксOPD обратно [bar]40 bar
МаксOPD обратно [psi]580.0 psi
МаркаColibri
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
набл'дателно стъклоТип SG (N индикатор)
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
номинална мощност [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Характеристика
Стойност
номинална мощност [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Номинална мощност R134a [kW]210.00 kW
Номинална мощност R134a [TR]60.50 TR
Номинална мощност R22 [TR]76.10 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]93.30 TR
Номинална мощност R407C [kW]294.00 kW
Номинална мощност R407C [TR]84.50 TR
Номинална мощност R410A [kW]323.00 kW
Номинална мощност R22 [kW]267.70 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]200.00 kW
Номинална мощност R410A [TR]93.30 TR
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
ОбслужваемНо.
Общо стъпки600 (пълни стъпки)
ОдобрениеATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Опция за ръчни операцииAST-G сервизен водач
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариАксесоари на стъпков мотор
Размер на вход [mm]22.00 mm
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на електрическа връзка4 pin
Размер на изход [mm]28.00 mm
Размер на изход [инч]1 1/8 in
Скорост за пълна обиколка [с] [макс]6.0 s
Скорост за пълна обиколка [с] [мин]3.0 s
Стъпка режим2-фазна пълна стъпкаПолустъпкаМикростъпка (препоръчително)
Съвместими контролери на DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Съвместимост с лубрикантиABMOOilfree applicationsPAGPAOPOEPVE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление [kΩ]0.0 kOhm
температура на хл. агент [°C] [Макс.]95 °C
температура на хл. агент [ºF] [Макс.]203 °F
температура на хл. агент [ºF] [Мин.]-40 °F
температура на хл. агент[°C] [Мин.]-40 °C
Тип моторДвуполюсен
Тип на връзка входСпойка ODF
Тип свързващ изходСпойка ODF
ток на фаза (RMS) [mA]600 mA
ток на фаза (пик) [mA]800 mA
Флуидна група1
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.416 Kilogram
Нето тегло0.317 Kilogram
Volume1.651 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428888011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm