Електрически регулиращ вентил, ETS 6 - 40
034G5060
температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 70, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 158, Размер на вход [mm]: 7.94, Размер на изход [mm]: 7.94
034G5060
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ETS 6 - 40 Electric exp valve I/100 |
| MOPD[bar/psi] | 21 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ETS 6 - 40 |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
| Идентичен продукт | 034G5065 |
| Име на програма за части | ETS 6 |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 47.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 681 psig |
| МаксOPD [bar] | 21.0 bar |
| МаксOPD [psig] | 305 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Наименование на продукта | Електрически регулиращ вентил |
| номинална мощност [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| номинална мощност [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Номинална мощност R134a [kW] | 30.60 kW |
| Номинална мощност R134a [TR] | 8.70 TR |
| Номинална мощност R22 [TR] | 11.12 TR |
| Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 7.85 TR |
| Номинална мощност R407C [kW] | 40.20 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинална мощност R407C [TR] | 11.43 TR |
| Номинална мощност R410A [kW] | 46.00 kW |
| Номинална мощност R22 [kW] | 39.10 kW |
| Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 27.60 kW |
| Номинална мощност R410A [TR] | 13.08 TR |
| Обслужваем | Но. |
| Общо стъпки | 480 (полустъпки) |
| Одобрение | CECQCEACRoHSUAUKCAUL |
| Опция за ръчни операции | AST-G сервизен водачETS 6 ръчна бобина |
| Посока | Ъглов |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Продуктови аксесоари | Electric valve accessories |
| Размер на вход [mm] | 7.94 mm |
| Размер на вход [инч] | 5/16 in |
| Размер на изход [mm] | 7.94 mm |
| Размер на изход [инч] | 5/16 in |
| Размер на щуцер [mm] | 4.00 mm |
| Скорост за пълна обиколка [с] [макс] | 16.0 s |
| Скорост за пълна обиколка [с] [мин] | 6.0 s |
| Стъпка режим | 2-фазна пълна стъпкаПолустъпка (препоръчително)Микростъпка |
| Съвместими контролери на Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Съвместимост с лубриканти | MOPOE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| температура на хл. агент [°C] [Макс.] | 70 °C |
| температура на хл. агент [ºF] [Макс.] | 158 °F |
| температура на хл. агент [ºF] [Мин.] | -22 °F |
| температура на хл. агент[°C] [Мин.] | -30 °C |
| Тип мотор | Постоянен магнит на стъпков мотор |
| Тип присъединяване | СПОЙКА, ODF |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.058 Kilogram |
| Нето тегло | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.202 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |