ETS 5M/5T

Електрически регулиращ вентил, ETS 5T14L

034G6854

Хладилни агенти: R744, Макс. работно налягане [bar]: 140, Тип присъединяване: Спойка, ODM, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionETS 5T14L Elec. exp. valve L 14x14 M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]3.9 TR
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаETS 5T14L
Група продуктиРегулиращи вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс]65 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин]-30 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс]149 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин]-22 °F
Идентичен продукт034G6804
Име на програма за частиETS 5T
Импулси на отворен клапан при нормален поток55 ± 16 steps
Импулси на отворен клапан при обърнат поток55 ± 16 steps
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2030 psig
Макс. теч [cm³/мин]150 cm³/min
МаксOPD [bar]120.0 bar
МаксOPD [psig]1740 psig
МаксOPD обратно [bar]120 bar
МаксOPD обратно [psi]1740.0 psi
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементCu-plated SS
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
номинална мощност [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Номинална мощност R744 [kW]13.73 kW
ОбслужваемНо.
Общо стъпки480 (полустъпки)
Опция за ръчни операцииAST-G сервизен водачManual coil
Относителна влажност (RH) [%] [Макс]95 % RH
Относителна влажност (RH) [%] [Мин]0 % RH
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариElectric valve accessories
проектна конфигурация стилL
Размер на вход [mm]6.35 mm
Размер на вход [инч]1/4 in
Размер на изход [mm]6.35 mm
Размер на изход [инч]1/4 in
Размер на щуцер [mm]1.40 mm
Стъпка режим1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step)
Съвместими контролери на DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Съвместимост с лубрикантиPAGPOE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
температура на хл. агент [°C] [Макс.]80 °C
температура на хл. агент [ºF] [Макс.]176 °F
температура на хл. агент [ºF] [Мин.]-40 °F
температура на хл. агент[°C] [Мин.]-40 °C
Тип моторПостоянен магнит на стъпков мотор
Тип на връзка входSolder ODM
Тип присъединяванеСпойка, ODM
Тип свързващ изходSolder ODM
Флуидна група2
Характеристика на потокаЛинейна
Хладилни агентиR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.054 Kilogram
Нето тегло0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255094210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm