Електрически регулиращ вентил, ETS 5T08L
034G6800
Хладилни агенти: R744, Макс. работно налягане [bar]: 140, Тип присъединяване: Спойка, ODM, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 40
034G6800
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ETS 5T08L Elec. exp. valve L 14x14 I/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R744 [TR] | 1.3 TR |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ETS 5T08L |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] | 65 °C |
| Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] | -30 °C |
| Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] | 149 °F |
| Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] | -22 °F |
| Идентичен продукт | 034G6850 |
| Име на програма за части | ETS 5T |
| Импулси на отворен клапан при нормален поток | 55 ± 16 steps |
| Импулси на отворен клапан при обърнат поток | 55 ± 16 steps |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 140.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2030 psig |
| Макс. теч [cm³/мин] | 150 cm³/min |
| МаксOPD [bar] | 120.0 bar |
| МаксOPD [psig] | 1740 psig |
| МаксOPD обратно [bar] | 120 bar |
| МаксOPD обратно [psi] | 1740.0 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на присъединителния елемент | Cu-plated SS |
| Наименование на продукта | Електрически регулиращ вентил |
| номинална мощност [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Номинална мощност R744 [kW] | 4.59 kW |
| Обслужваем | Но. |
| Общо стъпки | 480 (полустъпки) |
| Опция за ръчни операции | AST-G сервизен водачManual coil |
| Относителна влажност (RH) [%] [Макс] | 95 % RH |
| Относителна влажност (RH) [%] [Мин] | 0 % RH |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Продуктови аксесоари | Electric valve accessories |
| проектна конфигурация стил | L |
| Размер на вход [mm] | 6.35 mm |
| Размер на вход [инч] | 1/4 in |
| Размер на изход [mm] | 6.35 mm |
| Размер на изход [инч] | 1/4 in |
| Размер на щуцер [mm] | 0.80 mm |
| Стъпка режим | 1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step) |
| Съвместими контролери на Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Съвместимост с лубриканти | PAGPOE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| температура на хл. агент [°C] [Макс.] | 80 °C |
| температура на хл. агент [ºF] [Макс.] | 176 °F |
| температура на хл. агент [ºF] [Мин.] | -40 °F |
| температура на хл. агент[°C] [Мин.] | -40 °C |
| Тип мотор | Постоянен магнит на стъпков мотор |
| Тип на връзка вход | Solder ODM |
| Тип присъединяване | Спойка, ODM |
| Тип свързващ изход | Solder ODM |
| Флуидна група | 2 |
| Характеристика на потока | Линейна |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.053 Kilogram |
| Нето тегло | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |