ETS 5M

Електрически регулиращ вентил, ETS 5M24S

034G6470

PVE, температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 70, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 158, Размер на вход [mm]: 7.94, Размер на изход [mm]: 7.94

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionETS 5M24S Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вентил версияV2
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаETS 5M24S
Група продуктиРегулиращи вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс]70 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин]-30 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс]158 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин]-22 °F
Име на програма за частиETS 5M
Импулси на отворен клапан при нормален поток55 ± 16 steps
Импулси на отворен клапан при обърнат поток15 ± 15 steps
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]710 psig
Макс. теч [cm³/мин]150 cm³/min
МаксOPD [bar]35.0 bar
МаксOPD [psig]508 psig
МаксOPD обратно [bar]35 bar
МаксOPD обратно [psi]508.0 psi
Материал на присъединителния елементCu-plated SS
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
номинална мощност [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Номинална мощност R410A [kW]20.42 kW
Номинална мощност R410A [TR]5.80 TR
ОбслужваемНо.
Общо стъпки480 (полустъпки)
Опция за ръчни операцииAST-G сервизен водачManual coil
Относителна влажност (RH) [%] [Макс]95 % RH
Относителна влажност (RH) [%] [Мин]0 % RH
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариElectric valve accessories
проектна конфигурация стилL
Размер на вход [mm]7.94 mm
Размер на вход [инч]5/16 in
Размер на изход [mm]7.94 mm
Размер на изход [инч]5/16 in
Размер на щуцер [mm]2.40 mm
Стъпка режим1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step)
Съвместими контролери на DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Съвместимост с лубрикантиMOPAGPOEPVE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
температура на хл. агент [°C] [Макс.]70 °C
температура на хл. агент [ºF] [Макс.]158 °F
температура на хл. агент [ºF] [Мин.]-22 °F
температура на хл. агент[°C] [Мин.]-30 °C
Тип моторПостоянен магнит на стъпков мотор
Тип присъединяванеСпойка, ODM
Характеристика на потокаS-shape
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.063 Kilogram
Нето тегло0.039 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255007234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm