ETS 400L

Електрически регулиращ вентил, ETS 400L

034G3708

PVE, температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 140, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 284

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Kv стойност [m³/h]18.500 m³/h
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]854.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]246.00 TR
Rated capacity R515B [kW]830.00 kW
Rated capacity R515B [TR]239.00 TR
SCIP dossier no.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dossier product nameETS 175L-500L
UL approved refrigerantsR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Балансиран порт [Да/Не]Да
Бележки за номинална мощностОтворен при пълен замах, нормален поток
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаETS 400L
Група продуктиРегулиращи вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12
Индикатор на посока на потокаArrow embossed
Индукция на фаза [µH]85000 μH
КатегорияI
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. Допустими работни цикли50 % RH
Макс. общ. конс. на мощн. волтово задвижване [W]5.5 W
Макс. общ. конс. на мощн. токово задвижване [W]6.5 W
Макс. Работен ток [A]0.50 A
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]493 psig
МаксOPD [bar]26.0 bar
МаксOPD [psi]377.0 psi
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
набл'дателно стъклоДа
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
Напреженов [V] прав ток12.0 V
номинална мощност [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
номинална мощност [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Номинална мощност R134a [kW]1095.00 kW
Номинална мощност R134a [TR]311.00 TR
Номинална мощност R513A [kW]943.00 kW
Номинална мощност R513A [TR]271.00 TR
ОбслужваемРезервни части на стъпков вентил
Общо стъпки3810 (пълни стъпки)
ОдобрениеCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Опция за ръчни операцииAST-G сервизен водач
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариАксесоари на стъпков мотор
Размер на вход [инч]2 1/8 in
Размер на електрическа връзка4 pin
Размер на изход [инч]2 1/8 in
Стъпка режим2-фазна пълна стъпка
Съвместими контролери на DanfossAK-XM 208CEKEEKFMCX
Съвместимост с лубрикантиABMOPAGPAOPOEPVE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление [kΩ]0.1 kOhm
температура на хл. агент [°C] [Макс.]140 °C
температура на хл. агент [ºF] [Макс.]284 °F
температура на хл. агент [ºF] [Мин.]-4 °F
температура на хл. агент[°C] [Мин.]-20 °C
Тип моторДвуполюсен
Тип на връзка входСпойка ODF
Тип свързващ изходСпойка ODF
ток на фаза (RMS) [mA]200 mA
ток на фаза (пик) [mA]283 mA
Флуидна група2
Характеристика на потокаS-shape
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.989 Kilogram
Нето тегло2.5 Kilogram
Volume12.708 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255138655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm