Електрически регулиращ вентил, ETS 500L
034G3695
PVE, температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 95, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 203
034G3695
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv стойност [gal/min] | 31.330 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Kv стойност [m³/h] | 27.100 m³/h |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve w. SG |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| SCIP dossier no. | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIP dossier product name | ETS 175L-500L with sight glass |
| UL approved refrigerants | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| UL одобрение | Yes |
| Балансиран порт [Да/Не] | Да |
| Бележки за номинална мощност | Отворен при пълен замах, нормален поток |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ETS 500L |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | M12 |
| Индукция на фаза [µH] | 85000 μH |
| Категория | I |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. Допустими работни цикли | 50 % RH |
| Макс. общ. конс. на мощн. волтово задвижване [W] | 5.5 W |
| Макс. общ. конс. на мощн. токово задвижване [W] | 4.2 W |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. Работен ток [A] | 0.40 A |
| Макс. работно налягане [bar] | 37.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 536 psig |
| МаксOPD обратно [bar] | 10 bar |
| МаксOPD обратно [psi] | 145.0 psi |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Месинг |
| набл'дателно стъкло | Да |
| Наименование на продукта | Електрически регулиращ вентил |
| Напреженов [V] прав ток | 12.0 V |
| номинална мощност [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| номинална мощност [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Номинална мощност R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Номинална мощност R134a [TR] | 507.00 TR |
| Номинална мощност R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Номинална мощност R513A [TR] | 442.00 TR |
| Одобрение | CECMIMCRNEACUAUKCAUL Recognized |
| Опция за ръчни операции | AST-G сервизен водач |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Размер на вход [инч] | 2 1/8 in |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Размер на изход [инч] | 2 5/8 in |
| Стъпка режим | 2-фазна пълна стъпка |
| Съвместими контролери на Danfoss | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| Съвместимост с лубриканти | ABPAGPAOPOEPVE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| температура на хл. агент [°C] [Макс.] | 95 °C |
| температура на хл. агент [ºF] [Макс.] | 203 °F |
| температура на хл. агент [ºF] [Мин.] | -40 °F |
| температура на хл. агент[°C] [Мин.] | -40 °C |
| Тип мотор | Двуполюсен |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| ток на фаза (RMS) [mA] | 200 mA |
| ток на фаза (пик) [mA] | 283 mA |
| Файлови имена за одобрение | MH7648 |
| Флуидна група | 2 |
| Характеристика на потока | Линейна |
| Хладилни агенти | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.5 Kilogram |
| Нето тегло | 3.44 Kilogram |
| Volume | 22.788 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162875667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |