ETS 400L - 500L

Електрически регулиращ вентил, ETS 500L

034G3694

PVE, температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 95, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 203

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Kv стойност [m³/h]27.100 m³/h
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve w. SG
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
SCIP dossier no.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
SCIP dossier product nameETS 175L-500L with sight glass
UL approved refrigerantsR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UL одобрениеYes
Балансиран порт [Да/Не]Да
Бележки за номинална мощностОтворен при пълен замах, нормален поток
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаETS 500L
Група продуктиРегулиращи вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12
Индукция на фаза [µH]85000 μH
КатегорияI
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. Допустими работни цикли50 % RH
Макс. общ. конс. на мощн. волтово задвижване [W]5.5 W
Макс. общ. конс. на мощн. токово задвижване [W]4.2 W
Характеристика
Стойност
Макс. Работен ток [A]0.40 A
Макс. работно налягане [bar]37.0 bar
Макс. работно налягане [psig]536 psig
МаксOPD обратно [bar]10 bar
МаксOPD обратно [psi]145.0 psi
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
набл'дателно стъклоДа
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
Напреженов [V] прав ток12.0 V
номинална мощност [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
номинална мощност [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Номинална мощност R134a [kW]1786.00 kW
Номинална мощност R134a [TR]507.00 TR
Номинална мощност R513A [kW]1535.00 kW
Номинална мощност R513A [TR]442.00 TR
ОдобрениеCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
Опция за ръчни операцииAST-G сервизен водач
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Размер на вход [инч]2 1/8 in
Размер на електрическа връзка4 pin
Размер на изход [инч]2 5/8 in
Стъпка режим2-фазна пълна стъпка
Съвместими контролери на DanfossAK-XM 208CEKEEKFMXC
Съвместимост с лубрикантиABPAGPAOPOEPVE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
температура на хл. агент [°C] [Макс.]95 °C
температура на хл. агент [ºF] [Макс.]203 °F
температура на хл. агент [ºF] [Мин.]-40 °F
температура на хл. агент[°C] [Мин.]-40 °C
Тип моторДвуполюсен
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
ток на фаза (RMS) [mA]200 mA
ток на фаза (пик) [mA]283 mA
Файлови имена за одобрениеMH7648
Флуидна група2
Характеристика на потокаS-shape
Хладилни агентиR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.53 Kilogram
Нето тегло3.516 Kilogram
Volume22.788 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162787854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm