Електрически регулиращ вентил, ETS 12.5
034G4213
PVE, температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 65, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 150, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Размер на изход [инч]: 1/2 in
034G4213
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | ETS 12.5 Electric exp valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP dossier product name | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL одобрение | Yes |
| Балансиран порт [Да/Не] | Но. |
| Бележки за номинална мощност | Отворен при пълен замах, нормален поток |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | ETS 12.5 |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | M12 |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 2-посочна стрелка |
| Индукция на фаза [µH] | 85000 μH |
| Категория | I |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Макс. Допустими работни цикли | 100 % RH |
| Макс. общ. конс. на мощн. волтово задвижване [W] | 5.5 W |
| Макс. общ. конс. на мощн. токово задвижване [W] | 1.3 W |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.5 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 660 psig |
| МаксOPD [bar] | 33.0 bar |
| МаксOPD [psi] | 478.6 psi |
| МаксOPD обратно [bar] | 33 bar |
| МаксOPD обратно [psi] | 478.6 psi |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Наименование на продукта | Електрически регулиращ вентил |
| Напрежение [V] DC [макс] | 13.8 V |
| Напрежение [V] DC [мин] | 11.5 V |
| номинална мощност [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| номинална мощност [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Номинална мощност R134a [kW] | 45.00 kW |
| Номинална мощност R134a [TR] | 13.00 TR |
| Номинална мощност R22 [TR] | 16.00 TR |
| Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Номинална мощност R407C [kW] | 63.00 kW |
| Номинална мощност R407C [TR] | 18.00 TR |
| Номинална мощност R410A [kW] | 70.00 kW |
| Номинална мощност R22 [kW] | 57.00 kW |
| Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 43.00 kW |
| Номинална мощност R410A [TR] | 20.00 TR |
| Обслужваем | Резервни части на стъпков вентил |
| Общо стъпки | 2625 (пълни стъпки) |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Опция за ръчни операции | AST-G сервизен водач |
| Посока | Ъглов |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на стъпков мотор |
| Размер на вход [инч] | 1/2 in |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Размер на изход [инч] | 1/2 in |
| Скорост за пълна обиколка [с] [макс] | 17.0 s |
| Скорост за пълна обиколка [с] [мин] | 8.5 s |
| Стъпка режим | 2-фазна пълна стъпка |
| Съвместими контролери на Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Съвместимост с лубриканти | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление [kΩ] | 0.1 kOhm |
| температура на хл. агент [°C] [Макс.] | 65 °C |
| температура на хл. агент [ºF] [Макс.] | 150 °F |
| температура на хл. агент [ºF] [Мин.] | -40 °F |
| температура на хл. агент[°C] [Мин.] | -40 °C |
| Тип мотор | Двуполюсен |
| Тип на връзка вход | Спойка ODF |
| Тип свързващ изход | Спойка ODF |
| ток на фаза (RMS) [mA] | 100 mA |
| ток на фаза (пик) [mA] | 141 mA |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.089 Kilogram |
| Нето тегло | 0.87 Kilogram |
| Volume | 3.266 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |