Електрически регулиращ вентил, ETS 25-product-details

Електрически регулиращ вентил, ETS 25

034G4204

PVE, температура на хл. агент [°C] [Макс.]: 65, температура на хл. агент [ºF] [Макс.]: 150, Размер на вход [mm]: 12, Размер на изход [mm]: 12

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionETS 25 Electric exp valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product nameETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL одобрениеYes
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Бележки за номинална мощностОтворен при пълен замах, нормален поток
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаETS 25
Група продуктиРегулиращи вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12
Индикатор на посока на потокаРелефна 2-посочна стрелка
Индукция на фаза [µH]85000 μH
КатегорияI
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. Допустими работни цикли100 % RH
Макс. общ. конс. на мощн. волтово задвижване [W]5.5 W
Макс. общ. конс. на мощн. токово задвижване [W]1.3 W
Макс. работно налягане [bar]45.5 bar
Макс. работно налягане [psig]660 psig
МаксOPD [bar]33.0 bar
МаксOPD [psi]478.6 psi
МаксOPD обратно [bar]33 bar
МаксOPD обратно [psi]478.6 psi
Материал на присъединителния елементМед
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
Напрежение [V] DC [макс]13.8 V
Напрежение [V] DC [мин]11.5 V
номинална мощност [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Характеристика
Стойност
номинална мощност [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Номинална мощност R134a [kW]93.00 kW
Номинална мощност R134a [TR]27.00 TR
Номинална мощност R22 [TR]34.00 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]25.00 TR
Номинална мощност R407C [kW]129.00 kW
Номинална мощност R407C [TR]37.00 TR
Номинална мощност R410A [kW]144.00 kW
Номинална мощност R22 [kW]117.00 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]88.00 kW
Номинална мощност R410A [TR]41.00 TR
ОбслужваемРезервни части на стъпков вентил
Общо стъпки2625 (пълни стъпки)
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Опция за ръчни операцииAST-G сервизен водач
ПосокаЪглов
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариАксесоари на стъпков мотор
Размер на вход [mm]12.00 mm
Размер на електрическа връзка4 pin
Размер на изход [mm]12.00 mm
Скорост за пълна обиколка [с] [макс]17.0 s
Скорост за пълна обиколка [с] [мин]8.5 s
Стъпка режим2-фазна пълна стъпка
Съвместими контролери на DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Съвместимост с лубрикантиABMOPAGPAOPOEPVE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление [kΩ]0.1 kOhm
температура на хл. агент [°C] [Макс.]65 °C
температура на хл. агент [ºF] [Макс.]150 °F
температура на хл. агент [ºF] [Мин.]-40 °F
температура на хл. агент[°C] [Мин.]-40 °C
Тип моторДвуполюсен
Тип на връзка входСпойка ODF
Тип свързващ изходСпойка ODF
ток на фаза (RMS) [mA]100 mA
ток на фаза (пик) [mA]141 mA
Флуидна група2
Хладилни агентиR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.013 Kilogram
Нето тегло0.87 Kilogram
Volume3.213 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428825740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm