Серво вентил с пилотно управление, ICSH 25-25
148X1433
Стандарт за присъединяване: ANSI B 16.22, Горно покритие: 3 функционални модули
148X1433
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICSH 25-25 (1" Port), 1-1/8" ODS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICSH 25-25 |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 102.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | 0.0 psig |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Описание на продукта | Двоен контрол на налягане |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [инч] | 1-1/8 in |
| Размер на порта (номинален) [инч] | 1 in |
| Стандарт за присъединяване | ANSI B 16.22 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | ODS |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.112 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |