ICSH Dual Position Solenoid Valve

Серво вентил с пилотно управление, ICSH 25-5

148X1417

Стандарт за присъединяване: ANSI B 16.22, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 7/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICSH 25-5
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]102.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]0.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаДвоен контрол на налягане
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]7/8 in
Размер на порта (номинален) [инч]3/16 in
Стандарт за присъединяванеANSI B 16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеODS

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5 Kilogram
Нето тегло4.468 Kilogram
Volume26.748 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162694183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm