ICSH Dual Position Solenoid Valve

Серво вентил с пилотно управление, ICSH 25-5

148X1416

Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1" SW
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICSH 25-5
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]102.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]0.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаДвоен контрол на налягане
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 in
Размер на порта (номинален) [инч]3/16 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.112 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162663851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm