Серво вентил с пилотно управление, ICSH 40, 40 mm, Точкова заварка
027H4309
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 40, Kv стойност [m³/h]: 27
027H4309
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICSH 40 DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| Вентил версия | Стандартна версия |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICSH 40 |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 65.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 943 psig |
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Одобрение | EACTÜVUAUL |
| Описание на продукта | Вентил със серво задвижване |
| Посока | Прав |
| Размер на връзка вход [mm] | 40.00 mm |
| Размер на връзка вход [инч] | 1 1/2 in |
| Размер на свързващ изход [mm] | 40.0 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 1/2 in |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Тип на връзка вход | Точкова заварка |
| Тип свързващ изход | Точкова заварка |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8.085 Kilogram |
| Нето тегло | 7.599 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428999311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |