Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
P-порт типCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
SI-порт типEVM-NC
SII-порт типCVE-L
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаICS 150-DM
Горно покритие3 function modules
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаPilot operated servo valve
ОборудванеCap
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаElectronic control. regulator
ПосокаStraightway
Присъединителен размер [инч]6 in
Размер на връзка вход [инч]6 in
Размер на порта (номинален) [инч]6 in
Размер на свързващ изход [инч]6 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входButt weld
Тип присъединяванеButt weld
Тип свързващ изходButt weld
Употребено за продуктElectronic control. Regulator
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.004 Kilogram
Нето тегло6.253 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm