Серво вентил с пилотно управление, ICS 100-DM
148X1460
Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 3 функционални модули
148X1460
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| P-порт тип | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SI-порт тип | EVM NC |
| SII-порт тип | CVE-L |
| US етикет допълнителен текст | with change over to constant p |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS 100-DM |
| връзка вход стандарт | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Диапазон на налягането [psig] (CVP) [Макс.] | 102.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] (CVP) [Мин] | 20.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] (CVQ) [Макс] | 102.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] (CVQ) [Мин.] | 19.5 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 102.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | 19.5 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Описание | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| Описание на продукта | Electronic control. regulator |
| Посока | Прав |
| Размер на връзка вход [mm] | 100.00 mm |
| Размер на връзка вход [инч] | 4 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 4 in |
| Свързващ изход стандарт | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вход | Точкова заварка |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Тип свързващ изход | Точкова заварка |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 54.6 Kilogram |
| Нето тегло | 54.6 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |