Серво вентил с пилотно управление, ICS 80-DM-product-details

Серво вентил с пилотно управление, ICS 80-DM

148X1459

Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
P-порт_2CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
SI-порт типEVM NC
SII-порт типCVE-L
US етикет допълнителен текстw/change over to const. press.
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 80-DM
връзка вход стандартButt weld
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]102.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]19.5 psig
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
ОписаниеICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Описание на продуктаElectronic control. regulator
ПосокаПрав
Размер на връзка вход [mm]80.00 mm
Размер на връзка вход [инч]3 in
Размер на свързващ изход [mm]80.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]3 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеТочкова заварка
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.036 Kilogram
Нето тегло6.253 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm