ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-5-OS

148X1408

Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-5-OS 1-1/4" BW conn EVM NC & CVC
Product lineIndustrial Refrigeration
US етикет допълнителен текстw/electric shut-off
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 25-5-OS
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]406.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]58.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаOutlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 1/4 in
Размер на порта (номинален) [инч]3/16 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктDual Pressure Regulator

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.237 Kilogram
Нето тегло9.202 Kilogram
Volume22.493 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162446393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm