ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-10-O

148X1383

Тип присъединяване: Спойка, Горно покритие: 1 функционален модул

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 25-10-O
Горно покритие1 функционален модул
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]406.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]58.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаOutlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 1/8 in
Размер на порта (номинален) [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеSOLDER ANSI
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеСпойка

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.292 Kilogram
Нето тегло5.428 Kilogram
Volume22.493 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm