ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 40-O

148X1378

Тип присъединяване: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 40-O w/ 1-5/8" ODS conn and CVC-M pi
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 40-O
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]406.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]58.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаOutlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 5/8 in
Размер на порта (номинален) [инч]1 1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗапояване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.877 Kilogram
Нето тегло8.548 Kilogram
Volume26.748 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424286828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm