ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 65-STD

148X1375

Тип присъединяване: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Горно покритие: Задвижка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 65-STD w/ 2-5/8" ODS connections and
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 65-STD
Горно покритиеЗадвижка
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]102.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]20.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаInlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]2 5/8 in
Размер на порта (номинален) [инч]2 1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗапояване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло17.77 Kilogram
Нето тегло16.336 Kilogram
Volume68.684 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424286545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm