ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 65-B

148X1334

Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 1 функционален модул

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
US етикет допълнителен текстw/electric wide-opening
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 65-B
Горно покритие1 функционален модул
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]406.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]58.0 psig
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаInlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]3 in
Размер на порта (номинален) [инч]2 1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло18.948 Kilogram
Нето тегло16.759 Kilogram
Volume56.025 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428653466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm