ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 40-BL

148X1215

Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 1 функционален модул

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
US етикет допълнителен текстw/electric wide-opening
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 40-BL
Горно покритие1 функционален модул
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]102.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]0.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаDifferential press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]2 in
Размер на порта (номинален) [инч]1 1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
ФункцияPilot operated servo valve

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.72 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428000390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm