ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 150-M

148X1208

Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 150-M 6" BW CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 150-M
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]102.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]20.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаElectronic control. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]6 in
Размер на порта (номинален) [инч]6 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктInlet Pressure Regulator

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло135 Kilogram
Нето тегло129.742 Kilogram
Volume149.308 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428993234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm