ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-5

148X1044

Тип присъединяване: NPT, Стандарт за присъединяване: ASME B 1.20.1, Присъединителен размер [инч]: 3/4, Горно покритие: 1 функционален модул
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: ICS

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 25-5
Горно покритие1 функционален модул
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаСоленоиден вентил
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Размер на порта (номинален) [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеNPT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.28 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.777 Liter
EAN/UPC5702428973922