Серво вентил с пилотно управление, ICS 32-M
148X0920
Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Горно покритие: 1 функционален модул
148X0920
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS 32-M |
| Горно покритие | 1 функционален модул |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 406.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | 58.0 psig |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Описание на продукта | Electronic control. regulator |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/4 in |
| Размер на порта (номинален) [инч] | 1 1/4 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Заварка на цокъл |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.44 Kilogram |
| Нето тегло | 6.266 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |