ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 80-S

148X0832

Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 80-S, 3" BW, 58 to 319 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
US етикет допълнителен текстw/electric shut-off
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 80-S
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]319.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]58.0 psig
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаInlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]3 in
Размер на порта (номинален) [инч]3 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16.15 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428904964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm