ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 32

148X0806

Тип присъединяване: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Горно покритие: 1 функционален модул

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 32 Solenoid, 1-3/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 32
Горно покритие1 функционален модул
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаСоленоиден вентил
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 3/8 in
Размер на порта (номинален) [инч]1 1/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗапояване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.8 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428892070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm