ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 40-B

148X0685

Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 40-B, 1-1/2" SOC, 20" to 102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
US етикет допълнителен текстw/electric wide-opening
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 40-B
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]102.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]20.0 psig
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаInlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 1/2 in
Размер на порта (номинален) [инч]1 1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.38 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume4.617 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428906135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm