Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-20-OS
148X0484
Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Горно покритие: 3 функционални модули
148X0484
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 25-20-OS, 3/4" SOC, 14.8"- 131 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| US етикет допълнителен текст | w/electric shut-off |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS 25-20-OS |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 131.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | 14.8 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Описание на продукта | Outlet press. regulator |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 in |
| Размер на порта (номинален) [инч] | 3/4 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Заварка на цокъл |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.32 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |